Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 110 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 110 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 98 daN (kgf) ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TE100N3 |
TE100N12 |
TE100N12WS |
TE100N16 |
TE100N16WS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|
40.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
40.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
47.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | M12X1.75 | |
40.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | [M16] M16X2.0 | |
47.63 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 110 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 98 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Radbreite W(mm) | 64 |
Wendekreis C(mm) | 24 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften