Möbelrollen / TE100K / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TE100K / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 119 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 119 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 98 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE100K
TE100KS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

42.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper

45.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 119 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 71
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 71 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 90 Plattenbreite F2(mm) 90
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite W(mm) 64 Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support