Möbelrollen / TY40N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TY40N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43.5 - 45 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 43.5 und 45 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 39.2 daN (kgf) ausgelegt. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer und Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY40N3
TY40N3S
TY40N8
TY40N8S
TY40N8SV
TY40N10
TY40N10S
TY40N12
TY40N12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Anschlag Radwerkstoff Gewindedurchmesser Nd Modellnummer endet mit V

7.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -43.5Ohne StopperNylonW3/8X Schraubengewinde 16kA

8.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -43.5Mit RotationsklemmeNylonW3/8X Schraubengewinde 16kA

5.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1043.5Ohne StopperNylonM8X1.25kA

8.82 €

1 5 Arbeitstage -43.5Mit RotationsklemmeNylonM8X1.25kA

7.08 €

1 9 Arbeitstage -43.5Mit RotationsklemmeElastomerM8X1.25Ja (Metallstopperteil)

7.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -43.5Ohne StopperNylonM10X1.5kA

8.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -43.5Mit RotationsklemmeNylonM10X1.5kA

8.23 €

1 9 Arbeitstage -45Ohne StopperNylonM12X1.75kA

9.91 €

1 5 Arbeitstage -45Mit RotationsklemmeNylonM12X1.75kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 40
Radbreite W(mm) 44 Wendekreis C(mm) 15 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support