Möbelrollen / TY60 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TY60 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 77.5 mm / [Traglast] 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. 77.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 147 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY60
TY60S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

18.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne Stopper

21.20 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 77.5 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 147 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 50
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 50 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 66 Plattenbreite F2(mm) 66
Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite W(mm) 59 Wendekreis C(mm) 17
Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support