Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 69 mm / [Traglast] 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 69 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 147 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TY60N3 |
TY60N3S |
TY60N4 |
TY60N4S |
TY60N12 |
TY60N12S |
TY60N16 |
TY60N16S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | ||
19.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | ||
17.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Ohne Stopper | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
19.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | U1/2X Schraubengewinde 20 | |
18.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Stopper | M12X1.75 | ||
20.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 | ||
18.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ohne Stopper | [M16] M16X2.0 | ||
20.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Mit Rotationsklemme | [M16] M16X2.0 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 69 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 147 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 60 | Radbreite W(mm) | 59 |
Wendekreis C(mm) | 17 | Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften