Möbelrollen / N100KN / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / N100KN / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 113 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 113 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 98 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N100KN12
N100KN12S
N100KN16
N100KN16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

81.22 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

90.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

81.12 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper[M16] M16X2.0

90.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit Rotationsklemme[M16] M16X2.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 113 Eigenschaften Rolle mit Lagern
Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite W(mm) 66 Form des Montageabschnitts Ausführung mit Schraubbefestigung

Technischer Support