Möbelrollen / e50N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / e50N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 57.5 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 58.8 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E50N3
E50N3S
E50N4
E50N4S
E50N8
E50N8S
E50N10
E50N10S
E50N12
E50N12P1.25
E50N12S
E50N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

11.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

12.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

11.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

13.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

11.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

12.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

11.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

12.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

11.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

11.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

12.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

13.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 57.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 58.8 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support