Möbelrollen / TF40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / TF40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 51.5 - 54 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 51.5 und 54 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 39.2 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF40
TF40F
TF40S
TF40SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

7.17 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 54Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

8.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 51.5Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

8.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 54Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 40 Wendekreis C(mm) 15

Technischer Support