Möbelrollen / TF40N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TF40N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 46.5 - 48 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 46.5 und 48 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 39.2 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TF40N3
TF40N3S
TF40N8
TF40N8S
TF40N10
TF40N10S
TF40N12
TF40N12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

8.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

7.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Ohne StopperM8X1.25

8.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Mit RotationsklemmeM8X1.25

7.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Ohne StopperM10X1.5

8.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 46.5Mit RotationsklemmeM10X1.5

7.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 48Ohne StopperM12X1.75

8.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 48Mit RotationsklemmeM12X1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 40 Wendekreis C(mm) 15
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support