Möbelrollen / TFW60 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / TFW60 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 76 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 76 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 78.4 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFW60
TFW60F
TFW60S
TFW60SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

12.03 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

12.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrung46356050-Quadratische Platte

14.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

14.25 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung46356050-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 76 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite W(mm) 46
Wendekreis C(mm) 17

Technischer Support