Möbelrollen / TE40N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TE40N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 42.5 - 44 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 42.5 und 44 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 39.2 daN (kgf) betragen. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TE40N3
TE40N3S
TE40N8
TE40N8S
TE40N10
TE40N10S
TE40N12
TE40N12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

10.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42.5Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

11.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42.5Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

9.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42.5Ohne StopperM8X1.25

10.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42.5Mit RotationsklemmeM8X1.25

10.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42.5Ohne StopperM10X1.5

11.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42.5Mit RotationsklemmeM10X1.5

10.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 42.5Ohne StopperM12X1.75

12.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 44Mit RotationsklemmeM12X1.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 38 Radbreite W(mm) 51 Wendekreis C(mm) 15
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support