Möbelrollen / TE40JK / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TE40JK / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. 49 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 39.2 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TE40JK

Teilenummer
TE40JK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 49 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 46 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 28 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 58
Plattenbreite F2(mm) 40 Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44
Form des Montageabschnitts Feststehend

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / TE40JK / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist TE40JK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TE40JK.

Technischer Support