Möbelrollen / TE40K / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TE40K / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 48 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 48 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 39.2 daN (kgf) ausgelegt. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TE40K

Teilenummer
TE40K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 48 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 46 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 28 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 58
Plattenbreite F2(mm) 40 Rollen-Ø D(mm) 38 Radbreite W(mm) 51
Form des Montageabschnitts Feststehend

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / TE40K / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist TE40K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TE40K.

Technischer Support