Möbelrollen / TEA75 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TEA75 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 93 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. 93 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 117.6 daN (kgf) ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEA75
TEA75S
TEA750
TEA750S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

37.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrung50506666-Quadratische Platte

39.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung50506666-Quadratische Platte

36.93 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----51Rundplatte

39.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----51Rundplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 93 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 117.6 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 64
Wendekreis C(mm) 20

Technischer Support