Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Die Möbelrollen von TOKAI CASTER haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 84.5 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 117.6 daN (kgf). Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 84.5 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 117.6 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Gewindedurchmesser Nd | M12X1.75 | Rollen-Ø D(mm) | 75 |
Radbreite W(mm) | 64 | Form des Montageabschnitts | Ausführung mit Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften