Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 110 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Die Möbelrollen von TOKAI CASTER finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 110 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 98 daN (kgf) ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TEA100KN12 |
TEA100KN12S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | |
---|---|---|---|---|---|
45.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Ohne Stopper | |
48.62 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 110 | Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 98 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Gewindedurchmesser Nd | M12X1.75 | Rollen-Ø D(mm) | 100 |
Radbreite W(mm) | 64 | Form des Montageabschnitts | Ausführung mit Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften