Möbelrollen / TEC100 / 2-rädrig / Lochplatte

Möbelrollen / TEC100 / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 119 mm / [Traglast] 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 119 mm. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 98 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEC100
TEC100WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

46.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Stopper

53.14 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 119 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 98 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 50
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 50 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 66 Plattenbreite F2(mm) 66
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite W(mm) 64 Wendekreis C(mm) 24
Form des Montageabschnitts Quadratische Platte

Technischer Support