Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 145 mm / [Traglast] 137.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. 145 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 137.2 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 145 | Eigenschaften | Rolle mit Lagern |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | 80.01~140.00 | Anschlag | Ohne Stopper | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 137.2 |
Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Rollen-Ø D(mm) | 130 | Radbreite W(mm) | 70.2 | Wendekreis C(mm) | 35 |
Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften