Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS-TY75N12S
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 84.5 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 166.6 | Radwerkstoff | Nylon |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Edelstahl | Gewindedurchmesser Nd | M12X1.75 |
Rollen-Ø D(mm) | 75 | Radbreite W(mm) | 64 | Wendekreis C(mm) | 20 |
Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelrollen SUS TY75N, die Teilenummer ist SUS-TY75N12S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-TY75N12S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften