Möbelrollen / A50NB / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / A50NB / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER ermöglichen es, Objekte zu bewegen. 57.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 78.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A50N3B
A50N3SB
A50N4B
A50N4SB
A50N8B
A50N8SB
A50N10B
A50N10SB
A50N12B
A50N12BP1.25
A50N12SB
A50N12SBP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

11.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

13.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

12.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

14.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

11.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

13.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

11.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

13.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

11.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

12.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

13.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

13.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 57.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support