Möbelrollen / TX40N TX50N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TX40N TX50N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43 - 56 mm / [Traglast] 58.8, 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] technischer Kunststoff



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 43 und 56 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 58.8 oder 78.4 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff technischer Kunststoff verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TX40N3
TX40N8
TX40N10
TX40N12
TX50N3
TX50N4
TX50N8
TX50N10
TX50N12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last (effektive Last)
(daN)
Gewindedurchmesser Nd Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis C
(mm)

6.61 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4358.8W3/8X Schraubengewinde 163838.515

6.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4358.8M8X1.253838.515

6.57 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 4358.8M10X1.53838.515

8.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 44.558.8M12X1.753838.515

10.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5678.4W3/8X Schraubengewinde 16474517

10.89 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5678.4U1/2X Schraubengewinde 20474517

9.03 €

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5678.4M8X1.25474517

10.18 €

1 5 Arbeitstage 5678.4M10X1.5474517

10.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 5678.4M12X1.75474517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Ohne Stopper
Radwerkstoff Verstärkter Spezialkunststoff Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support