Möbelrollen / T50N / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / T50N / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 mm / [Traglast] 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Sonstige



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 56 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 196 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Sonstige wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T50N12

Teilenummer
T50N12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.57 €

14.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 56 Eigenschaften Niedriger Boden/hohe Last
Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 196
Radwerkstoff Acetal Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Gewindedurchmesser Nd M12X1.75 Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 68
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung Radfarbe Weiß

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / T50N / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist T50N12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T50N12.

Technischer Support