Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 mm / [Traglast] 58.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 65 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 58.8 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastomer verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E50E |
E50EF |
E50ES |
E50ESF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge F1 oder Fb (mm) | Plattenbreite F2 (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Form des Montageabschnitts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 40 | Dreieckige Platte | |
13.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Ohne Stopper | Rundbohrung | 46 | 35 | 60 | 50 | - | Quadratische Platte | |
14.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | - | - | - | - | 40 | Dreieckige Platte | |
15.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme | Rundbohrung | 46 | 35 | 60 | 50 | - | Quadratische Platte |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 65 | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 58.8 | Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 50 | Radbreite W(mm) | 49 |
Wendekreis C(mm) | 17 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlag
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb(mm)
Plattenbreite F2(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Form des Montageabschnitts
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften