Ultra-kleine Ausführung CMOS Lasersensor E3NC-S-Serie / Laserverstärker / Kopf

Ultra-kleine Ausführung CMOS Lasersensor E3NC-S-Serie / Laserverstärker / Kopf
Kleiner CMOS-Lasersensor, Sensorkopf „E3NC-S“ und Verstärkereinheit.

[Eigenschaften]
Kleiner CMOS-Lasersensor, der eine stabile Erkennung des Werkstücks ermöglicht, ohne von der Farbe, dem Material und der Oberfläche des Werkstücks beeinflusst zu werden
• Ein 500.000-facher Dynamikbereich, der eine stabile Erkennung gewährleistet, da jede Veränderung des Werkstücks den Erkennungsprozess nicht beeinträchtigt
• Der kleinste in der Industrie (Dezember 2012 bis heute).
• Der CMOS-Laserkopf ermöglicht die Montage auf engstem Raum.
• Da die Entfernung bestimmt werden kann, ist eine stabile Erkennung bei einem Höhenunterschied von 1,5 mm gewährleistet.
• Ein zuverlässiges Roboterkabel und die Schutzart IP67 sorgen für beste Leistung auch in widrigen Umgebungen.
• Es wurde ein klares „Weißes Farbdisplay“ verwendet, das eine hohe Sichtbarkeit bietet.
• Eine stabile Erkennung wird durch einfache Einstellungen und intelligentes Tuning erreicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3NC-SA21 2M
E3NC-SA54
E3NC-SH100 2M
E3NC-SH250 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Erfasstes Objekt Erkennungsmethode Lichtachse, Positionierung, Ausführung Strahlform Lichtquelle Verstärker, Zubehör, Ausführung Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode Betriebsumgebung Raumbetriebstemperatur
(℃)
Schutzart Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) Versorgungsspannung
(V)
Ausgangsformat Betriebsmodus Anschlussmethode Größe Detektorkopf (Schraubausführung)
(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)
(mm)
Kabellänge
(m)
Zeitschalter Zubehörfunktion (ohne Verstärker) Punkt-Ø
(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Anzahl optischer Achsen
(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) Laserklasse Form (Verstärker) Material (Verstärker) Passende Sensoren Überblick Form (Strahl) Eingang/Ausgang Freischnitt-Unterstützung Festigkeit (Zug)
(N)
Festigkeit (Anzug)
(N▪m)
Öffnungswinkel
(°)
Material (Messkopf) Befestigungsmethode Kombi-Objektiv Erkennungsabstand
(mm)

341.02 €

1 7 Arbeitstage [Lasersensor] Lasersensor (Verstärker)Lichtundurchlässiges Objekt[Transparent] Lichtschranken-Ausführung---Ausführung mit separatem Verstärker--Standard / Kältebeständigkeit / Hintergrundeffekt-25~40----Automatische Schwellwertkorrektur / Externer Eingang / Reaktionszeiteinstellung / Leistungsabstimmung10-30 VACNPN-Ausgang-Ausführung mit integriertem Kabel--2Auswahl zwischen Zeitschalterfunktion deaktiviert/AUS-Schaltverzögerung/EIN-Schaltverzögerung/monostabil/EIN-AUS-Schaltverzögerung--10---Quadratisch-E3NC-SH100/E3NC-SH250--2 Ausgänge + 1 Eingang--------

341.02 €

1 3 Arbeitstage [Lasersensor] Lasersensor (Verstärker)---------------10-30 VDCPNP-Ausgang-Steckverbinder M8---Auswahl zwischen Zeitschalterfunktion deaktiviert/AUS-Schaltverzögerung/EIN-Schaltverzögerung/monostabil/EIN-AUS-Schaltverzögerung--10-Anleitung------1 Ausgang + 1 Eingang--------

627.08 €

1 6 Arbeitstage [Sensorlinsen] SensorkopfLichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungKleine Punkte[Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem LichtAusführung mit separatem VerstärkerBis zu 100Abstand einstellbarStandard / Kältebeständigkeit-10~50IP6728.81341----Ausführung mit Steckerrelais--2--φ0,5---Klasse 1Quadratisch------------100

627.08 €

1 6 Arbeitstage [Sensorlinsen] SensorkopfLichtundurchlässiges ObjektRetroreflektierendIm Sender/Empfänger integrierte EinwegvorrichtungKleine Punkte[Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem LichtAusführung mit separatem VerstärkerBis zu 300Abstand einstellbarStandard / Kältebeständigkeit-10~50IP6728.81341----Ausführung mit Steckerrelais--2--φ1---Klasse 1Quadratisch------------250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kopfform Quadratisch Gehäusematerial Polycarbonat Raumbetriebstemperatur(%) 35::85

Technischer Support