Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | [L1] Abstand (Erfassungsbereich) (mm) | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Größe Schraubensensorkopf | Größe zylindrischer Sensorkopf (Ø) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Prüfsiegel | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis zu 2 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | 3 | 30,1~40 | 33 | CE / UL / IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,4, 3-adrig | - | - | - | 2 | ||
105.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis zu 2 | Geschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | 4 | 20,1~30 | 25.1 | CE / UL / IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | PVC-Roboterkabel (biegefest) | - | - | - | 1.2 | ||
56.40 € 41.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | PNP Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Standard-PVC-Kabel | - | - | - | 1 | ||
56.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Standard-PVC-Kabel | - | - | - | 1 | ||
99.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 5 | Standard-PVC-Kabel | - | - | - | 1 | ||
65.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | PVC-Roboterkabel (biegefest) | - | - | - | 1 | ||
91.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | NPN Open Collector | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Standard-PVC-Kabel | - | - | - | 1 | |
71.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schraubentyp | Bis zu 2 | Geschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | M5 | - | 20,1~30 | 25.1 | CE / IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit Steckerrelais (M8, 3-adrig) | (1)+V, (3)0V, (4) Steuerausgang | 0.3 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9 | - | Kleiner Ø | - | 1.2 | ||
63.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schraubentyp | Bis zu 2 | Geschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | M5 | - | 20,1~30 | 25.1 | CE / IEC | PNP Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | - | Kleiner Ø | - | 1.2 | ||
90.58 € 42.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schraubentyp | Bis zu 2 | Geschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | M5 | - | 20,1~30 | 25.1 | CE / IEC | PNP Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 5 | Standard-PVC-Kabel | - | Kleiner Ø | - | 1.2 | ||
99.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Schraubentyp | Bis zu 2 | Geschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | M5 | - | 20,1~30 | 25.1 | CE / IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 5 | Standard-PVC-Kabel | - | Kleiner Ø | - | 1.2 | |
56.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schraubentyp | Bis zu 2 | Geschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | M5 | - | 20,1~30 | 25.1 | CE / IEC | NPN Open Collector | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,9, 3-adrig | - | Kleiner Ø | - | 1.2 |
Loading...
Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Einsatzbereiche, Betriebsbedingungen | Standard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Richtungserkennung | Vorderseite |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS | Ausführung (Verstärker) | Ausführung mit integriertem Verstärker | Schutzklasse (IEC) | IP67 |
Stromtyp | 3-adrige DC-Ausführung | Versorgungsspannung | 10-30 VDC | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
[L1] Abstand (Erfassungsbereich)(mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt
Gehäusematerial
Größe Schraubensensorkopf
Größe zylindrischer Sensorkopf(Ø)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Prüfsiegel
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Ausführung
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften