Schrittmotor für die Einheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM66AC-T30
ARM69AK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungs-Spezifikationen Schrittwinkel
(°)
Anregung, maximales statisches Drehmoment (Details)
(N·m)
Anregung, maximales statisches Drehmoment (Klassifizierung)
(Nm)
Reduzierstück Gewindespiel Untersetzungsverhältnis Getriebekopf-Ausführung Symbol Modellnummer

409.46 €

1 18 Arbeitstage Typ AC2000.0124bis zu 4Verfügbar0.1730THAC

241.03 €

1 18 Arbeitstage DC-Spezifikationen0.362bis zu 2NA--StandardAK

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Motoreinheit Vierkant-Flansch Größe A(mm) 60 Steuermethode Ungeregelt
Elektromagnetische Bremse NA Kabellänge(m) NA Wellenform Einzelachsenwelle
Schutzart IP65

Technischer Support