Schrägkugellager / 51□□, 53□□ / zweireihig / Stahl

Schrägkugellager / 51□□, 53□□ / zweireihig / Stahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offene Ausführung / [Innendurchmesser] 10 - 75 mm / [Außendurchmesser] 30 - 130 mm / [Breite] 14.3 - 54 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von NACHI(FUJIKOSHI) neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 10 und 75 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 30 und 130 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 14.3 und 54 mm. Die Schrägkugellager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: offene Ausführung.


Herstellerdetails:
[Merkmale]
- Zwei verschiedene Kontaktwinkel sind für unterschiedliche axiale Belastungsgrößen und Momentbelastungen verfügbar
- Verwendet einen Stanzkäfig
- Wie bei einreihigen Rillenkugellagern sind auch Lager mit einer Dichtung (2NS) und einem Schild (ZZ) erhältlich
[Anwendungen]
- Gebläse, Hochgeschwindigkeits-Vakuumpumpensammler, Kompressor, Zweiradfahrzeuggetriebe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5200
5201
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)
Zulässige Drehgeschwindigkeit (Fettschmierung)
(1/min)
Statische Gundtragzahl Cor
(N)

18.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -103014.37300180004000

16.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10123215.910700160005950

20.85 €

1 8 Arbeitstage -174017.515000120009250

23.76 €

1 8 Arbeitstage -204720.6200001000012700

28.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10255220.621800950015100

33.10 €

1 8 Arbeitstage 10306223.830500800021700

41.33 €

1 8 Arbeitstage -35722740000700029500

51.62 €

1 8 Arbeitstage 10408030.245500600034000

58.67 €

1 8 Arbeitstage -458530.251000550039000

65.48 €

1 8 Arbeitstage 10509030.254500500044500

75.46 €

1 8 Arbeitstage 105510033.367500450056500

88.59 €

1 8 Arbeitstage -6011036.576000430062000

106.44 €

1 8 Arbeitstage -6512038.189000390077000

115.89 €

1 8 Arbeitstage 107012539.796500380084500

135.33 €

1 8 Arbeitstage -7513041.396000340085500

30.42 €

1 8 Arbeitstage 10205222.221700900013300

36.40 €

1 8 Arbeitstage -256225.432000730021600

43.32 €

1 8 Arbeitstage -307230.241500700029000

51.62 €

1 8 Arbeitstage -358034.952000630037000

63.38 €

1 8 Arbeitstage -409036.563500550046500

74.95 €

1 8 Arbeitstage -4510039.776500500056500

104.34 €

1 8 Arbeitstage -5011044.490000450068000

114.32 €

1 8 Arbeitstage -5512049.2112000400086500

94.54 €

1 8 Arbeitstage -60130541280003800101000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Schrägkugellager (zweireihig) Ausführung Offen Material Lagerring Stahl
Material Überträger Stahl Ausführung Außenring Flach Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisches System Präzision (JIS) Güte 0 Lastausführung Radial
Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Kombination aus Schrägkugellagern Duplex Halterung Stanzen
Abdichtende Struktur Offene Ausführung

Technischer Support