Schrägkugellager / 72□□, 73□□, B, N / einreihig

Schrägkugellager / 72□□, 73□□, B, N / einreihig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offene Ausführung / [Innendurchmesser] 10 - 100 mm / [Außendurchmesser] 30 - 215 mm / [Breite] 9 - 47 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von NACHI(FUJIKOSHI) sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Schrägkugellager zwischen 10 und 100 mm und den Außendurchmesser zwischen 30 und 215 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 9 und 47 mm. Unsere Schrägkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: offene Ausführung.


Herstellerdetails:
[Merkmale]
- Drei Modelle sind für jeden Kontaktwinkel verfügbar -
Gemeinsam wird für den Käfig mit dem Kontaktwinkelsymbol "A" oder "B" ein geschnitzter Käfig aus einer Kupferlegierung oder Kunstharz bei P5 oder höher verwendet -
Ein Kontaktwinkelsymbol "C" wird hauptsächlich für Hochpräzisionslager mit P5 oder höher verwendet -
Verwendet einen Käfig aus Kunstharz mit Fliegenschnitt oder Polyamid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7202B
7203B
7204B
7205B
7206B
7207B
7208B
7209B
7210B
7212B
7213B
7214B
7215B
7216B
7217B
7306B
7307B
7308B
7309B
7310B
7312B
7313B
7314B
7316B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Cr
(N)
Zulässige Drehgeschwindigkeit (Fettschmierung)
(1/min)
Statische Gundtragzahl Cor
(N)

11.69 €

1 8 Arbeitstage 101535118600160004500

11.58 €

1 8 Arbeitstage 1017401211300140006300

13.20 €

1 8 Arbeitstage -20471413700110007850

14.61 €

1 8 Arbeitstage 102552151530095009700

16.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030621621200850013900

18.29 €

1 8 Arbeitstage -35721728000750019000

23.70 €

1 8 Arbeitstage -40801833000670023700

25.75 €

1 8 Arbeitstage 1045851937000630027100

29.63 €

1 8 Arbeitstage 1050902038500560029600

40.12 €

1 8 Arbeitstage 10601102258000480046000

50.53 €

1 8 Arbeitstage -651202366000430054500

56.57 €

1 8 Arbeitstage -701252471500430059500

61.81 €

1 8 Arbeitstage 10751302574000400064000

74.95 €

1 8 Arbeitstage 10801402683500360071500

88.59 €

1 8 Arbeitstage -851502896500340083500

21.44 €

1 8 Arbeitstage -30721932000750021000

26.91 €

1 8 Arbeitstage 1035802137500700024900

30.31 €

1 8 Arbeitstage -40902346000630031000

33.74 €

1 8 Arbeitstage -451002560000560041500

40.18 €

1 8 Arbeitstage 10501102770500500049500

58.14 €

1 8 Arbeitstage -601303192500430067500

70.74 €

1 8 Arbeitstage -6514033105000400077500

86.49 €

1 8 Arbeitstage 107015035118000360088500

131.12 €

1 8 Arbeitstage 1080170391390003200112000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Schrägkugellager (einreihig) Ausführung Offen Material Lagerring Stahl
Material Überträger Stahl Ausführung Außenring Flach Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisches System Präzision (JIS) Güte 0 Lastausführung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Kombination aus Schrägkugellagern Einreihig Halterung Stanzen
Abdichtende Struktur Offene Ausführung

Technischer Support