Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1200 |
1201 |
1203 |
1204 |
1205 |
1206 |
1207 |
1208 |
1209 |
1210 |
1211 |
1212 |
1213 |
1304 |
1305 |
1306 |
1307 |
1308 |
1309 |
1310 |
1311 |
1312 |
2200 |
2201 |
2202 |
2203 |
2204 |
2205G |
2206 |
2207 |
2208 |
2209 |
2210 |
2211 |
2212 |
2213 |
2303 |
2304 |
2305 |
2306 |
2307 |
2308 |
2309 |
2310 |
2311 |
2312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Grundtragzahl Cr (N) | Zulässige Drehgeschwindigkeit (Fettschmierung) (1/min) | Statische Gundtragzahl Cor (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € 5.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | 30 | 9 | 5500 | 23000 | 1200 | |
10.08 € 4.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 32 | 10 | 5600 | 21000 | 1250 | |
11.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | 7900 | 16000 | 2000 | |
12.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 20 | 47 | 14 | 9900 | 14000 | 2600 | |
14.63 € 7.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 52 | 15 | 12100 | 12000 | 3300 | |
17.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | 15600 | 9900 | 4650 | ||
20.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | 15800 | 8500 | 5100 | ||
22.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 18 | 19200 | 7500 | 6500 | ||
25.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 19 | 21800 | 7000 | 7350 | |
28.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 50 | 90 | 20 | 22700 | 6500 | 8100 | |
32.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 55 | 100 | 21 | 26800 | 5800 | 10000 | ||
36.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | 30200 | 5200 | 11500 | ||
45.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | 31000 | 4800 | 12500 | ||
17.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 52 | 15 | 12400 | 13000 | 3300 | |
20.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 62 | 17 | 18000 | 9900 | 5000 | ||
25.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | 21300 | 8700 | 6300 | ||
27.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 35 | 80 | 21 | 25100 | 7600 | 7850 | ||
31.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 40 | 90 | 23 | 29500 | 6900 | 9700 | ||
37.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 45 | 100 | 25 | 38100 | 6100 | 12700 | ||
44.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 27 | 43400 | 5600 | 14100 | |
51.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 55 | 120 | 29 | 51300 | 5000 | 17900 | |
63.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | 130 | 31 | 57200 | 4500 | 20800 | ||
10.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 14 | 7400 | 23000 | 1600 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 14 | 7650 | 21000 | 1750 | |
11.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 14 | 7700 | 18000 | 1850 | ||
12.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17 | 40 | 16 | 9800 | 16000 | 2400 | ||
14.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 20 | 47 | 18 | 12600 | 14000 | 3300 | |
14.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 25 | 52 | 18 | 12600 | 12000 | 3500 | ||
20.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 20 | 15600 | 10000 | 4650 | ||
23.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 35 | 72 | 23 | 21600 | 8500 | 6600 | ||
26.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 40 | 80 | 23 | 22400 | 7600 | 7400 | ||
29.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 23 | 23300 | 7000 | 8150 | ||
31.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 23 | 23300 | 6500 | 8500 | ||
37.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 55 | 100 | 25 | 26800 | 5800 | 10000 | ||
46.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 60 | 110 | 28 | 34100 | 5300 | 12600 | ||
59.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 65 | 120 | 31 | 43500 | 4900 | 16400 | ||
16.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 17 | 47 | 19 | 14500 | 13000 | 3600 | |
18.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 20 | 52 | 21 | 18000 | 11000 | 4700 | ||
23.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 62 | 24 | 24400 | 9400 | 6600 | |
29.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 27 | 31400 | 8000 | 8750 | ||
34.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 31 | 39400 | 7100 | 11300 | |
40.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 40 | 90 | 33 | 44900 | 6200 | 13500 | ||
49.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 45 | 100 | 36 | 54400 | 5600 | 16700 | ||
59.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 110 | 40 | 64600 | 5100 | 20300 | |
73.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 55 | 120 | 43 | 75300 | 4600 | 24000 | ||
90.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 130 | 46 | 87200 | 4200 | 28300 |
Loading...
der Bauform | Pendelkugellager | Ausführung | Offen | Material Lagerring | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Überträger | Stahl | Ausführung Außenring | Flach | Umgebungsbedingungen | Standard |
Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 | Lastausführung | Radial |
Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Halterung | Stanzen | Abdichtende Struktur | Offene Ausführung |
Bohrungsausführung | Zylindrische Bohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Grundtragzahl Cr(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften