Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenndicke | Nenn-Ø | Mittenabstand (mm) | Abstand von der Rückseite zur Endfläche (mm) | Äußere Form D (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
20.82 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
66.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
53.78 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
42.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
33.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
143.34 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 3 1/2B | 177.8 | 139.7 | 101.6 | ||
112.70 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 3 1/2B | 177.8 | 139.7 | 101.6 | ||
69.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
57.81 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
88.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
121.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
133.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
112.70 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
215.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
185.92 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
439.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 | ||
379.98 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 | ||
57.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
95.81 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
42.72 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 1 1/2B | 76.2 | 62.4 | 48.6 | ||
90.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
156.57 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
88.33 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 2 1/2B | 127 | 101.7 | 76.3 | ||
71.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
110.70 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
53.45 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 2B | 101.6 | 81.1 | 60.5 | ||
212.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 3 1/2B | 177.8 | 139.7 | 101.6 | ||
120.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
215.57 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
117.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 3B | 152.4 | 120.8 | 89.1 | ||
201.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
359.04 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
138.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 4B | 203.2 | 158.8 | 114.3 | ||
310.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
570.35 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
212.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 5B | 254 | 196.9 | 139.8 | ||
435.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
816.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
298.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 6B | 304.8 | 235 | 165.2 | ||
902.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 | ||
1,747.24 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 | ||
619.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 8B | 406.4 | 311.4 | 216.3 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | Winkelstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Kurz | Winkel des Winkelstücks(°) | 180 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenndicke
Nenn-Ø
Mittenabstand(mm)
Abstand von der Rückseite zur Endfläche(mm)
Äußere Form D(φ mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften