POM (Polyacetal) / Abstandhalter-Muttern

POM (Polyacetal) / Abstandhalter-Muttern
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 3 / [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Abstandhalter-Muttern suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in der Größe 3. Die Abstandhalter-Muttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POM/SN-M3-L15
POM/SN-M3-L20
POM/SN-M3-L25
POM/SN-M3-L30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)

1.83 €

1.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015

3.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020

1.11 €

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025

2.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter (Höhe) Nennmaß des Gewindes (M) 3 Werkstoff POM
Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Steigung(mm) 0.5

Technischer Support