POM (Polyacetal) / Hutmuttern (Teilenummern)

POM (Polyacetal) / Hutmuttern
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Oberflächenbehandlung] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Hutmuttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Harz. Die Hutmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POM/CN-M3
POM/CN-M4
POM/CN-M6
POM/CN-M8
POM/CN-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) B G H Steigung
(mm)

3.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035.55.440.5

3.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10476.250.7

3.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061012101

0.99 €

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108131571.25

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101716.5131.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Hutmutter Werkstoff POM Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support