PA6 (Polyamid = Nylon) / Nietenzange, rostfreier Edelstahlnagel

PA6 (Polyamid = Nylon) / Nietenzange, rostfreier Edelstahlnagel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal nylon anchor for ALC, concrete, etc.
· Can be mounted by simply driving it in with a hammer.
· Excellent insulation, corrosion resistance, and heat resistance properties

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA6/HR-S-D4-L25
PA6/HR-S-D5-L35
PA6/HR-S-D5-L50
PA6/HR-S-D6-L35
PA6/HR-S-D6-L50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL A D

1.68 €

1.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10251.74

1.43 €

1 6 Arbeitstage 103525

1.45 €

1 6 Arbeitstage 105025

1.49 €

1 6 Arbeitstage 103526

1.51 €

1 6 Arbeitstage 105026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Antriebsniete Werkstoff Nylon, Polyamid PA6 Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Ausführung Edelstahlnägel Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Technischer Support