Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Polyamid / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PA/RW-3.3-9-2.1 |
PA/RW-4.5-11-2.8 |
PA/RW-5.5-14-3.3 |
PA/RW-6.5-16-3.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nennmaß des Gewindes (M) | Dicke t (mm) | Außendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.3 | 3 | 2.1 | 9 | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 4 | 2.8 | 11 | |
0.89 € 0.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.5 | 5 | 3.3 | 14 | |
1.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6.5 | 6 | 3.5 | 16 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Werkstoff, Kunststoff | Polyamid |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nennmaß des Gewindes (M)
Dicke t(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften