Kombinierte Nadel-Kugellager NKXR

Kombinierte Nadel-Kugellager NKXR
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 15 - 50 mm / [Außendurchmesser] 24 - 62 mm / [Breite] 23 - 35 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von INA berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager im Bereich von 15 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 24 bis 62 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 23 und 35 mm.


Herstellerdetails:
Radial-Nadellager mit Axiallager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKXR17Z
NKXR25Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Ermüdungslast (Radial)
(KN)
Ermüdungslast (Axial)
(KN)

38.39 €

1 5 Arbeitstage 1017262555002,084.7

47.18 €

1 5 Arbeitstage 1025373034006.46,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Kombinierte Nadelrolle Lastrichtung Radial / Axial Außenring Mit Außenring
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Kategorie 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Größe Standards Metrisches System Spezifikationen Standard / Staubresistent Lagerkugeln, Material Stahl
Außenring, Ausführung Halbkreis-Nuten Halterung Stanzen

Technischer Support