Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Hauptabmessungen | Tragzahlen | Ermüdungsgrenzbelastung | Grenzdrehzahl | Bezugsdrehzahl | Masse | Kurzzeichen | Abmessungen | |||||||||
d | D | B | radial | axial | Cur | Cua | nG | nϑr | m | d | F | C | r | |||
dyn. | stat. | dyn. | stat. | |||||||||||||
Cr | C0r | Ca | C0a | |||||||||||||
N | N | N | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈g | ||||||||
12 | 24 | 17,5 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | 1630 | 152 | 23600 | 21000 | 43 | NKIB5901-XL | 12 | 16 | 16 | 0,3 |
15 | 28 | 20 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | 2430 | 186 | 21600 | 17000 | 52 | NKIB5902-XL | 20 | 20 | 18 | 0,3 |
17 | 30 | 20 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | 2600 | 216 | 20600 | 15000 | 58 | NKIB5903-XL | 17 | 22 | 18 | 0,3 |
20 | 37 | 25 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | 4600 | 330 | 17200 | 14000 | 107 | NKIB5904-XL | 20 | 25 | 23 | 0,3 |
22 | 39 | 25 | 26000 | 29500 | 5300 | 8600 | 5300 | 380 | 16100 | 12000 | 122 | NKIB59/22-XL | 22 | 28 | 23 | 0,3 |
25 | 42 | 25 | 26500 | 31500 | 5400 | 9300 | 5700 | 410 | 14600 | 12000 | 134 | NKIB5905-XL | 25 | 30 | 23 | 0,3 |
30 | 47 | 25 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | 6400 | 495 | 12700 | 10000 | 151 | NKIB5906-XL | 30 | 35 | 23 | 0,3 |
35 | 55 | 30 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | 9400 | 660 | 10900 | 9000 | 243 | NKIB5907-XL | 35 | 42 | 27 | 0,6 |
40 | 62 | 34 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | 11500 | 860 | 9600 | 7500 | 320 | NKIB5908-XL | 40 | 48 | 30 | 0,6 |
45 | 68 | 34 | 51000 | 73000 | 9600 | 21400 | 12600 | 950 | 8700 | 7000 | 380 | NKIB5909-XL | 45 | 52 | 30 | 0,6 |
50 | 72 | 34 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | 13800 | 1080 | 8000 | 6500 | 385 | NKIB5910-XL | 50 | 58 | 30 | 0,6 |
55 | 80 | 38 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | 17300 | 1300 | 7300 | 6000 | 555 | NKIB5911-XL | 55 | 63 | 34 | 1 |
60 | 85 | 38 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | 18800 | 1410 | 6800 | 5500 | 595 | NKIB5912-XL | 60 | 68 | 34 | 1 |
65 | 90 | 38 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | 19500 | 1510 | 6300 | 5500 | 640 | NKIB5913-XL | 65 | 72 | 34 | 1 |
70 | 100 | 45 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | 27500 | 1970 | 5800 | 4900 | 985 | NKIB5914-XL | 70 | 80 | 40 | 1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Lastrichtung | Außenring | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Spezifikationen | Lagerkugeln, Material | Außenring, Ausführung | Halterung | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | Ermüdungslast (Radial) (KN) | Ermüdungslast (Axial) (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 45.57 € 41.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 22 | 39 | 25 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 16000 | - | - | - | - | 3,85 | 0,32 | ||
61.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 22 | 39 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16100 | 26000 | 29500 | 5300 | 8600 | - | - | |||
32.09 € | 5 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 12 | 24 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23600 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | - | - | ||
- | 42.65 € 38.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 15 | 28 | 20 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 21600 | - | - | - | - | 1,84 | 0,156 | ||
46.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 15 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21600 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | - | - | |||
- | 37.22 € 33.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 17 | 30 | 20 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 21000 | - | - | - | - | 1,97 | 0,181 | |
37.06 € | 5 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 17 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20600 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | - | - | ||
56.02 € 50.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 20 | 37 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17200 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | - | - | |||
- | 49.18 € 44.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 25 | 42 | 25 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 15000 | - | - | - | - | 4,1 | 0,345 | |
66.28 € 59.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 25 | 42 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 56.18 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 30 | 47 | 25 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 13000 | - | - | - | - | 4,65 | 0,415 | |
75.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | 30 | 47 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12700 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | - | - | ||
- | 65.63 € 59.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 35 | 55 | 30 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 11000 | - | - | - | - | 6,8 | 0,55 | ||
88.45 € 79.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 35 | 55 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10900 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | - | - | |||
- | 91.78 € 82.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 40 | 62 | 34 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 9500 | - | - | - | - | 8,5 | 0,72 | ||
100.23 € 90.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 40 | 62 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9600 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | - | - | ||
131.15 € 118.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 45 | 68 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 109.08 € 98.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 50 | 72 | 34 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 8000 | - | - | - | - | 10,2 | 0,9 | ||
147.00 € 132.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 50 | 72 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | - | - | ||
- | 129.80 € 116.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 55 | 80 | 38 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 7500 | - | - | - | - | 12,6 | 1,09 | |
174.87 € 157.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 55 | 80 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7300 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | - | - | |||
- | 213.51 € 192.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 60 | 85 | 38 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 7000 | - | - | - | - | 13,6 | 1,19 | ||
213.52 € 192.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 60 | 85 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | - | - | |||
- | 233.83 € 210.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 65 | 90 | 38 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 6500 | - | - | - | - | 14,2 | 1,26 | ||
255.35 € 229.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 65 | 90 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6300 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | - | - | ||
- | 216.72 € 195.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 70 | 100 | 45 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 5800 | - | - | - | - | 20,1 | 1,65 | ||
292.10 € 262.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 70 | 100 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Laufring, Form
Lastrichtung
Außenring
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Größe Standards
Spezifikationen
Lagerkugeln, Material
Außenring, Ausführung
Halterung
Ermüdungslast (Radial)(KN)
Ermüdungslast (Axial)(KN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften