Hülsenfreiläufe / HF□□□KF

Hülsenfreiläufe / HF□□□KF
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 3 - 16 mm / [Außendurchmesser] 6.5 - 22 mm / [Breite] 6 - 16 mm


Bei der Auswahl der Einwegkupplungen von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Einwegkupplungen liegt zwischen 3 und 16 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 6.5 und 22 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 16 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:


[Merkmale]
- Diese Einwegkupplung besteht aus einem dünnwandigen, gezogenen Außenring mit einer Reihe von Rampen am Innendurchmesser, Kunststoffkäfigen, Druckfedern und Nadelrollen.
- Kann Drehmoment in nur einer Richtung übertragen.
- Die Höhe des Querschnitts in radialer Richtung ist besonders gering.
- Hohe Verriegelungsgenauigkeit.
- Die individuelle Federbelastung der Nadelrollen gewährleistet einen kontinuierlichen Kontakt zwischen Welle, Nadelrollen und Rampen.
- Hohe Verriegelungsgeschwindigkeit.
- Dies ist auf die geringe Masse der Verriegelungsteile und das daraus resultierende geringe Trägheitsmoment zurückzuführen.
- Geringes Freilaufreibungsmoment.
- Geschmiert mit einem Lithiumseifenfett (DIN 51825-K2 E-25).
- Einfache Montage.
- Der Außenring wird in die Bohrung des Gehäuses eingepresst.
- Eine Fixierung der Wellenrichtung ist nicht erforderlich.
- Kombinierbar mit Nadelhülsen der Baureihen HK und BK.
- Die Höhe des radialen Querschnitts ist gleich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HF0306-KF
HF0406-KF
HF0812-KF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Zulässiges Drehmoment
(Nm)
Zulässige Drehzahl bei Wellendrehung Zulässige Drehzahl bei Außenringdrehung JAN Code Order Code

25.51 €

1 5 Arbeitstage 1036.560,184500080004560120820019219-7472

12.06 €

1 5 Arbeitstage 104860,343400080004560120820026219-7499

9.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10812123,1517000120004560120820088219-7561

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Einwegkupplung Lastrichtung Radial Spezifikationen Standard

Technischer Support