Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Lastrichtung | Außenring | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Spezifikationen | Außenring, Ausführung | Halterung | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungslast (Axial) (KN) | Anwendung | Haupteinheits-Material | Norm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € 1.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 4 | 14 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 21000 | 0,61 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |||
0.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 5 | 15 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 21000 | 0,72 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
0.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 6 | 19 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 19000 | 1,57 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
0.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 8 | 21 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 18000 | 2,02 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
8.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 100 | 135 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 2500 | 63 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
- | 0.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 10 | 24 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 17000 | 2,65 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |
15.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 110 | 145 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 2300 | 69 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
19.23 € 17.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 120 | 155 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 2100 | 74 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |||
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 12 | 26 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 15000 | 3,05 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
17.86 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 130 | 170 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 1900 | 84 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
29.15 € 26.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 140 | 180 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 1800 | 88 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |||
35.30 € 31.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 150 | 190 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 1700 | 92 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
0.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 15 | 28 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 13000 | 3,9 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
31.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 160 | 200 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 1600 | 97 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
0.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 17 | 30 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 12000 | 4,35 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 20 | 35 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 10000 | 5,2 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
0.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 25 | 42 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 8500 | 6,5 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 30 | 47 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 7500 | 7,9 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
1.28 € 1.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 35 | 52 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 6500 | 9,3 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |||
1.87 € 1.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 40 | 60 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 6000 | 12,6 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |||
2.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 45 | 65 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 5000 | 14,3 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
2.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 50 | 70 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 4800 | 16 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
1.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 55 | 78 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 4300 | 21,6 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
2.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 60 | 85 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 4000 | 28,5 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
3.46 € 3.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 65 | 90 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 3700 | 31 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
4.38 € 3.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 70 | 95 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 3500 | 30 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |||
5.47 € 4.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 75 | 100 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 3300 | 31,5 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
- | 4.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 80 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 5405-3/ISO 303 | |
7.85 € 7.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 85 | 110 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 3000 | 34,5 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |||
9.37 € 8.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 90 | 120 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 2700 | 50 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
- | 5.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | Axial | Kein Außenring | 4 | 14 | 2 | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | - | Stanzen | 21000 | 0,61 | Hauptkörper | Stahl | - | |
7.97 € 7.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 16 | 28 | 2.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
7.97 € 7.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 18 | 30 | 2.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
8.62 € 7.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 21 | 35 | 2.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
7.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 26 | 42 | 3 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
9.87 € 8.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 32 | 47 | 3 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
9.52 € | 5 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 37 | 52 | 3.5 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
10.38 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 42 | 60 | 3.5 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
13.80 € 12.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 47 | 65 | 4 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
14.98 € 13.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 52 | 70 | 4 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
19.35 € 17.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 57 | 78 | 5 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
21.12 € 19.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 62 | 85 | 4.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
24.05 € 21.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 67 | 90 | 5.25 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
25.38 € 22.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 72 | 95 | 5.25 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 77 | 100 | 5.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
31.62 € 28.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 82 | 105 | 5.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
44.90 € 40.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 87 | 110 | 5.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
50.86 € 45.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 92 | 120 | 6.5 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
59.27 € 53.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 102 | 135 | 7 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
93.56 € 84.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 112 | 145 | 7 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
114.45 € 103.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 122 | 155 | 7 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
- | 130.50 € 117.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 132 | 170 | 9 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |
162.00 € 145.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 142 | 180 | 9.5 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
184.68 € 166.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 152 | 190 | 9.5 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | |||
233.90 € 210.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 162 | 200 | 9.5 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
278.70 € 250.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 172 | 215 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 616/ ISO 104 | ||
320.16 € 288.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 183 | 225 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 616/ ISO 104 | ||
368.25 € 331.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 193 | 240 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 616/ ISO 104 | |||
399.78 € 359.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 203 | 250 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 616/ ISO 104 | ||
518.67 € 466.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 223 | 270 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN 616/ ISO 104 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Laufring, Form
Lastrichtung
Außenring
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Größe Standards
Spezifikationen
Außenring, Ausführung
Halterung
Ermüdungslast (Axial)(KN)
Anwendung
Haupteinheits-Material
Norm
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften