Kugelrollen / □-□L-5 / Stahl, Edelstahl, Nylon / Augflansch

Kugelrollen / □-□L-5 / Stahl, Edelstahl, Nylon / Augflansch
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Freilauf geeignet für Anwendungen, bei denen die Einbauhöhe niedrig gehalten wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-5L-5
C-8L-5
P-5L-5
S-5L-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Zulässige Last
(N)
Grundwerkstoff Kugelmaterial Außen-Ø
(Ø)
Kugel-Ø
(Ø)
Montagehöhe
(mm)

6.07 €

1 5 Arbeitstage 1050.1 bis 100.078.4[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl59.315.87520

12.32 €

1 5 Arbeitstage 10100.1 bis 500.0294[Stahl] Stahl[Stahl] Stahl7625.431

10.85 €

1 5 Arbeitstage 1010.1 bis 20.019.6[Stahl] Stahl[Kunststoff] Nylon59.315.87520

14.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050.1 bis 100.078.4[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Rostfreier Stahl] Edelstahl59.315.87520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Anwendung Standard

Technischer Support