Kugelrollenleisten / FREEBEAR, 3836-Series / pneumatisch

Kugelrollenleisten / FREEBEAR, 3836-Series / pneumatisch
Square channel type air floating type unit. Effective for die and jig positioning etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFU-3836-1
AFU-3836-2
AFU-3836-3
AFU-3836-4
AFU-3836-5
AFU-3836-6
AFU-3836-7
AFU-3836-8
AFU-3836-9
AFU-3836-10
AFU-3836-11
AFU-3836-12
AFU-3836-13
AFU-3836-14
AFU-3836-15
AFU-3836-16
AFU-3836-17
AFU-3836-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge L
(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke
(mm)

169.66 €

1 9 Arbeitstage 10110-

219.23 €

1 9 Arbeitstage 1016050X1

268.82 €

1 9 Arbeitstage 1021050X2

318.40 €

1 9 Arbeitstage 1026050X3

383.87 €

1 9 Arbeitstage 1031050X4

433.50 €

1 9 Arbeitstage 1036050X5

499.01 €

1 9 Arbeitstage 1041050X6

564.54 €

1 9 Arbeitstage 1046050X7

630.05 €

1 9 Arbeitstage 1051050X8

695.58 €

1 9 Arbeitstage 1056050X9

761.09 €

1 9 Arbeitstage 1061050X10

826.61 €

1 9 Arbeitstage 1066050X11

892.13 €

1 9 Arbeitstage 1071050X12

957.64 €

1 9 Arbeitstage 1076050X13

1,023.17 €

1 9 Arbeitstage 1081050X14

1,088.68 €

1 9 Arbeitstage 1086050X15

1,154.21 €

1 9 Arbeitstage 1091050X16

1,219.72 €

1 9 Arbeitstage 1096050X17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Zulässige Last(N) NA
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Außen-Ø(Ø) NA
Kugel-Ø(Ø) 19.05 Anwendung Standard Montagehöhe(mm) 40

Technischer Support