Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AFU-5050-4 |
AFU-5050-5 |
AFU-5050-12 |
AFU-5050-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | Abstand x Anzahl der Stücke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
494.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 290 | 50X3 | |
570.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 340 | 50X4 | |
1,242.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 690 | 50X11 | ||
1,474.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 790 | 50X13 |
Loading...
Ausführung | Druckluftantriebsausführung | Form | Einheit | Zulässige Last(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Kugelmaterial | EN 1.3505 äquiv. | Außen-Ø(Ø) | NA |
Kugel-Ø(Ø) | 25.4 | Anwendung | Standard | Montagehöhe(mm) | 54 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften