Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | Abstand x Anzahl der Stücke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
593.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 157 | - | |
691.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 207 | 50X1 | ||
788.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 257 | 50X2 | ||
885.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 307 | 50X3 | ||
983.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 357 | 50X4 | ||
1,164.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 407 | 50X5 | ||
1,346.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 457 | 50X6 | ||
1,527.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 507 | 50X7 | ||
1,709.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 557 | 50X8 | ||
1,890.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 607 | 50X9 | ||
2,072.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 657 | 50X10 | ||
2,253.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 707 | 50X11 | ||
2,351.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 757 | 50X12 | ||
2,513.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 807 | 50X13 | ||
2,546.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 857 | 50X14 | ||
2,643.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 907 | 50X15 | ||
2,740.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 957 | 50X16 | ||
2,838.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1007 | 50X17 |
Loading...
Ausführung | Druckluftantriebsausführung | Form | Einheit | Zulässige Last(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Kugelmaterial | EN 1.3505 äquiv. | Außen-Ø(Ø) | NA |
Kugel-Ø(Ø) | 25.4 | Anwendung | Standard | Montagehöhe(mm) | 54 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften