Pneumatischer Schwimmer FREEBEAR Einheiten 1625-Series

Pneumatischer Schwimmer FREEBEAR Einheiten 1625-Series
  • Mengenrabatt
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFU-1625-200

Teilenummer
AFU-1625-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

540.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Zulässige Last(N) NA
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Außen-Ø(Ø) NA
Kugel-Ø(Ø) 9.525 Gesamtlänge L(mm) 200 Abstand x Anzahl der Stücke(mm) 21.2X5
Anwendung Standard Montagehöhe(mm) 32

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatischer Schwimmer FREEBEAR Einheiten 1625-Series, die Teilenummer ist AFU-1625-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFU-1625-200.

Technischer Support