Pneumatischer Schwimmer FREEBEAR Einheiten 1932-Series

Pneumatischer Schwimmer FREEBEAR Einheiten 1932-Series
Air floating type unit that can be used by inserting into existing T-slot. Can be used by plugging directly into existing equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFU-1932-325

Teilenummer
AFU-1932-325
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

850.51 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Zulässige Last(N) NA
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. Kugelmaterial EN 1.3505 äquiv. Außen-Ø(Ø) NA
Kugel-Ø(Ø) 12.7 Gesamtlänge L(mm) 325 Abstand x Anzahl der Stücke(mm) 20.5X10
Anwendung Standard Montagehöhe(mm) 36

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatischer Schwimmer FREEBEAR Einheiten 1932-Series, die Teilenummer ist AFU-1932-325.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFU-1932-325.

Technischer Support