Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARU-1832-325 |
ARU-1832-580 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge L (mm) | Abstand x Anzahl der Stücke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
885.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 325 | 32X8 | ||
1,611.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 580 | 32X16 |
Loading...
Ausführung | Druckluftantriebsausführung | Form | Einheit | Zulässige Last(N) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | EN 1.0038 äquiv. | Kugelmaterial | EN 1.3505 äquiv. | Außen-Ø(Ø) | NA |
Kugel-Ø(Ø) | 17 | Anwendung | Standard | Montagehöhe(mm) | 36 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge L(mm)
Abstand x Anzahl der Stücke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften