Gewindestifte / SS / Kunststoff

Gewindestifte / SS / Kunststoff
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 6 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Brauchen Sie neue Gewindestifte? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Sie sind verfügbar in den Größen 4 - 6 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Gewindestifte in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-BK/SS-M6-L6
PC/SS-M3-L4
PC/SS-M4-L6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10661

1.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10340.5

1.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10460.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung Flachkopf Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Schraube für Rohre Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PC

Technischer Support