Rändelschrauben / Schlitz / Kunststoff / PC/SR

Rändelschrauben / Schlitz / Kunststoff / PC/SR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Kunststoff, achsparallel / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von NIPPON CHEMICAL SCREW eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Kunststoff. Ihre Oberfläche ist unbeschichtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC/SR-M3-L6
PC/SR-M3-L8
PC/SR-M3-L10
PC/SR-M3-L12
PC/SR-M4-L6
PC/SR-M4-L8
PC/SR-M4-L10
PC/SR-M4-L12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10360.5

0.99 €

0.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.5

0.99 €

0.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103100.5

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103120.5

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10460.7

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.7

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104100.7

1.08 €

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104120.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Gerändelt Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) k. A.
Form der Montagebohrung Flachkopf Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Formen Standard
Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard Kunststoff PC

Technischer Support