Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / PPS / PH

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Kunststoff / PPS / PH
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Sie sind erhältlich in den Größen 4 - 30 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS/PH-M2-L4
PPS/PH-M2-L5
PPS/PH-M2-L6
PPS/PH-M2-L8
PPS/PH-M2-L10
PPS/PH-M2-L12
PPS/PH-M2.6-L6
PPS/PH-M2.6-L8
PPS/PH-M2.6-L10
PPS/PH-M2.6-L12
PPS/PH-M3-L15
PPS/PH-M4-L6
PPS/PH-M4-L10
PPS/PH-M4-L12
PPS/PH-M4-L15
PPS/PH-M4-L16
PPS/PH-M4-L20
PPS/PH-M4-L25
PPS/PH-M4-L30
PPS/PH-M5-L8
PPS/PH-M5-L10
PPS/PH-M5-L12
PPS/PH-M5-L15
PPS/PH-M5-L16
PPS/PH-M5-L20
PPS/PH-M5-L25
PPS/PH-M5-L30
PPS/PH-M6-L10
PPS/PH-M6-L12
PPS/PH-M6-L15
PPS/PH-M6-L16
PPS/PH-M6-L20
PPS/PH-M6-L25
PPS/PH-M6-L30
PPS/PH-M8-L10
PPS/PH-M8-L12
PPS/PH-M8-L15
PPS/PH-M8-L20
PPS/PH-M8-L25
PPS/PH-M8-L30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D H

1.07 €

1 6 Arbeitstage 10240.43.51.3

1.07 €

1 6 Arbeitstage 10250.43.51.3

1.46 €

0.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10260.43.51.3

1.01 €

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10280.43.51.3

1.02 €

0.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102100.43.51.3

1.15 €

1 5 Arbeitstage 102120.43.51.3

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.660.454.51.7

1.01 €

0.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.680.454.51.7

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.6100.454.51.7

1.17 €

1 6 Arbeitstage 102.6120.454.51.7

1.20 €

1 6 Arbeitstage 103150.55.52

1.12 €

1 6 Arbeitstage 10460.772.6

1.17 €

1 6 Arbeitstage 104100.772.6

1.11 €

0.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104120.772.6

1.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104150.772.6

1.26 €

1 6 Arbeitstage 104160.772.6

1.29 €

1 23 Arbeitstage 104200.772.6

1.35 €

1 6 Arbeitstage 104250.772.6

1.27 €

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104300.772.6

1.23 €

1 6 Arbeitstage 10580.893.3

1.29 €

1 6 Arbeitstage 105100.893.3

1.35 €

1 6 Arbeitstage 105120.893.3

1.45 €

1 6 Arbeitstage 105150.893.3

1.51 €

1 6 Arbeitstage 105160.893.3

1.56 €

1 6 Arbeitstage 105200.893.3

1.79 €

1 6 Arbeitstage 105250.893.3

1.99 €

1 6 Arbeitstage 105300.893.3

1.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10610110.53.9

1.67 €

1 6 Arbeitstage 10612110.53.9

1.79 €

1 6 Arbeitstage 10615110.53.9

1.82 €

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10616110.53.9

1.99 €

1 6 Arbeitstage 10620110.53.9

2.23 €

1 6 Arbeitstage 10625110.53.9

2.43 €

1 6 Arbeitstage 10630110.53.9

2.23 €

1 6 Arbeitstage 108101.25145.2

2.32 €

1 6 Arbeitstage 108121.25145.2

2.43 €

1 6 Arbeitstage 108151.25145.2

2.66 €

1 6 Arbeitstage 108201.25145.2

3.10 €

1 6 Arbeitstage 108251.25145.2

3.53 €

1 6 Arbeitstage 108301.25145.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung Kreuzschlitzkopf Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PPS

Technischer Support