Kunststoff-Scheiben / PPS/W-□□ / PPS

Kunststoff-Scheiben / PPS/W-□□ / PPS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PPS (Polyphenylensulfid) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Unterlegscheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS/W-3.2-7-0.5
PPS/W-4.3-9-0.8
PPS/W-5.3-10-1
PPS/W-6.4-12.5-1.6
PPS/W-8.4-17-1.6
PPS/W-10.5-21-2
PPS/W-13-24-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

1.07 €

1 5 Arbeitstage 103.230.57

1.10 €

1 5 Arbeitstage 104.340.89

1.14 €

1 5 Arbeitstage 105.35110

1.17 €

1 5 Arbeitstage 106.461.612.5

1.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.481.617

1.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.510221

1.57 €

1 5 Arbeitstage 1013122.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PPS (Polyphenylensulfid)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support