Konfigurierbar in [Material] Harz / [Oberflächenbehandlung] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTFE/NN-M5
Grundform | Breite über die beiden Seiten der Mutter | Nennmaß des Gewindes (M) | 5 | Werkstoff | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Allgemein |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA | B | 4 |
D | 9 | S | 8 | Steigung(mm) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für PTFE (Polytetrafluorethylen-Harz) / Schlüsselweite Muttern, die Teilenummer ist PTFE/NN-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTFE/NN-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften